ZHCSXC2A November 2024 – February 2025 TDP142-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流特性 | ||||||
| CPLF-LINRL0 | LINR_L0 设置下的低频 –1dB 压缩点。 | 在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 750 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL0 | LINR_L0 设置下的高频 –1dB 压缩点。 | 在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 675 | mVppd | ||
| CPLF-LINRL1 | LINR_L1 设置下的低频 –1dB 压缩点。 | 在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 850 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL1 | LINR_L1 设置下的高频 –1dB 压缩点。 | 在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 740 | mVppd | ||
| CPLF-LINRL2 | LINR_L2 设置下的低频 –1dB 压缩点。 | 在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 975 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL2 | LINR_L2 设置下的高频 –1dB 压缩点。 | 在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 800 | mVppd | ||
| CPLF-LINRL3 | LINR_L3 设置下的低频 –1dB 压缩点。 | 在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 1050 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL3 | LINR_L3 设置下的高频 –1dB 压缩点。 | 在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 775 | mVppd | ||
| tTX_DJ | TX 输出确定性残留抖动 | VID = 0.8Vppd;最优 EQ 设置;12 英寸前置沟道(5GHz 下 SDD21 = –8.2dB);1.6 英寸后置沟道(5GHz 下 SDD21 = –1.8dB);PRBS7;8.1Gbps 下 DP | 0.06 | UI | ||
| DisplayPort 接收器 | ||||||
| VID(PP) | 峰峰值输入差分动态电压范围 | 1400 | V | |||
| VIC | 输入共模电压 | 0.8 | 1.75 | 2 | V | |
| VRX_CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 RX 直流共模电压变化: 关断切换至导通、禁用切换至 4DP 低功耗、4DP 运行切换有效至禁用。(1) | 在 200kΩ 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧单端测量。 | -1200 | 1000 | mV | |
| VRX_CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 RX 直流共模电压变化: 禁用切换至 4DP 运行 (D0)、D0 切换至 D3、D3 切换至 D0。 | 在 50Ω 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧单端测量。 | -500 | 1000 | mV | |
| dR | 数据速率 | 8.1 | Gbps | |||
| R(ti) | 输入终端电阻 | 72 | 90 | 110 | Ω | |
| C(AC) | 外部必要交流耦合电容器 | 75 | 265 | nF | ||
| EQ_DP0 | 100MHz 下 DP0 接收器均衡 | DP0EQ_SEL = 0; | -0.2 | dB | ||
| EQ_DP15 | 100MHz 下 DP0 接收器均衡 | DP0EQ_SEL = 15; | 2.3 | dB | ||
| EQ_DP0 | 4.05GHz 下 DP0 接收器均衡 | DP0EQ_SEL = 0; | 0.6 | dB | ||
| EQ_DP15 | 4.05GHz 下 DP0 接收器均衡 | DP0EQ_SEL = 15; | 14.5 | dB | ||
| DisplayPort 变送器 | ||||||
| VTX-CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 TX 直流共模电压变化:禁用切换至 4DP 运行 (D0)、D0 切换至 D3、D3 切换至 D0。 | 在 50Ω 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧测量。 | -500 | 1000 | mV | |
| VTX-CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 TX 直流共模电压变化:禁用切换至 4DP 低功耗、4DP 运行切换至禁用 | 在 200kΩ 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧测量。 | -1000 | 1000 | mV | |
| VTX(DC-CM) | 发送器中的共模电压偏置(直流) | 0.6 | 1 | V | ||
| RTX(DIFF) | 驱动器的差分阻抗 | 72 | 90 | 120 | Ω | |