ZHCSXC2A November 2024 – February 2025 TDP142-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 电平输入 | ||||||
| IIH | 高电平输入电流 | VCC = 3.6V;VIN = 3.6V | 20 | 60 | µA | |
| IIL | 低电平输入电流 | VCC = 3.6V;VIN = 0V | -100 | -40 | µA | |
| 四电平 VTH | 阈值 0/R | VCC = 3.3V | 0.55 | V | ||
| 四电平 VTH | 阈值 R/悬空 | VCC = 3.3V | 1.65 | V | ||
| 四电平 VTH | 阈值悬空/1 | VCC = 3.3V | 2.7 | V | ||
| RPU | 内部上拉电阻 | 48 | kΩ | |||
| RPD | 内部下拉电阻 | 98 | kΩ | |||
| 2 态 CMOS 输入 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 3.0V | 2 | 3.6 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 3.6V | 0 | 0.8 | V | |
| RPD | HPDIN、CADSNK 的内部下拉电阻 | 300 | 500 | 600 | kΩ | |
| RPD | DPEN 的内部下拉电阻 | 300 | 500 | 600 | kΩ | |
| IIH_DPEN | DPEN 的高电平输入电流 | VIN = 3.6V | -12 | 12 | µA | |
| IIL_DPEN | DPEN 的低电平输入电流 | VIN = GND,VCC = 3.6V | -1 | 1 | µA | |
| IIH_HPD_CAD | HPDIN、CADSNK 的高电平输入电流 | VIN = 3.6V | -11 | 11 | µA | |
| IIL_HPD_CAD | HPDIN、CADSNK 的低电平输入电流 | VIN = GND,VCC = 3.6V | -1 | 1 | µA | |
| I2C 控制引脚(SCL、SDA) | ||||||
| VIH_3p3V | 配置为 3.3V I2C 电平时的高电平输入电压 | I2C_EN = 1 | 2.0 | 3.6 | V | |
| VIL_3p3V | 配置为 3.3V I2C 电平时的低电平输入电压 | I2C_EN = 1 | 0 | 0.8 | V | |
| VIH_1p8V | 配置为 1.8V I2C 电平时的高电平输入电压 | I2C_EN = F | 1.2 | V | ||
| VIL_1p8V | 配置为 1.8V I2C 电平时的低电平输入电压 | I2C_EN = F | 0 | 0.6 | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | I2C_EN = 0;IOL = 6mA | 0 | 0.4 | V | |
| IOL | 低电平输出电流 | I2C_EN = 0;VOL = 0.4V | 20 | mA | ||
| II(I2C) | 输入电流 | 0.1 × V(I2C) < 输入电压 < 3.3V | -1 | 1 | µA | |
| CI(I2C) | 输入电容 | 10 | pF | |||
| C(I2C_FM+_BUS) | FM+ (1MHz) 的 I2C 总线电容 | 150 | pF | |||
| C(I2C_FM_BUS) | FM (400kHz) 的 I2C 总线电容 | 150 | pF | |||
| R(EXT_I2C_FM+) | 在 FM+ (1MHz) 下运行时 SDA 和 SCL 二者之上的外部电阻 | C(I2C_FM+_BUS) = 150pF | 620 | 820 | 910 | Ω |
| R(EXT_I2C_FM) | 在 FM (400kHz) 下运行时 SDA 和 SCL 二者之上的外部电阻 | C(I2C_FM_BUS) = 150pF | 620 | 1500 | 2200 | Ω |