ZHCSX63B October 2024 – June 2026 TCAN844-Q1
PRODUCTION DATA
器件在关键引脚上具有内部上拉电阻,可在引脚悬空时将器件置于已知状态。不过,设计不能依赖这种内部偏置,尤其是在嘈杂的环境中。应将内部偏置视为失效防护特性。
当使用支持开漏输出的 CAN 控制器时,必须选择适当的外部上拉电阻。这样可确保 CAN 控制器的 TXD 输出保持 CAN 收发器输入可接受的位时间。请参见表 7-3 了解引脚偏置条件的详细信息。
| 引脚 | 上拉或下拉 | 备注 |
|---|---|---|
| TXD | 上拉 | 将 TXD 弱偏置为隐性,防止总线阻塞或 TXD DTO 触发 |
| STB | 上拉 | 将 STB 弱偏置为低功耗待机模式,防止系统功耗过高 |