ZHCSX63B October 2024 – June 2026 TCAN844-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN844(V)-Q1 提供可在 CAN 总线短路时限制短路电流的多种保护特性,包括显性和隐性状态下的 CAN 驱动器电流限制以及 TXD 显性状态超时。状态超时可防止在系统故障时永久具有显性状态的较高短路电流。在 CAN 通信期间,总线在显性状态和隐性状态之间切换。可以将短路电流视为每种总线状态期间的电流或视为直流平均电流。在为 CAN 设计方案选择终端电阻器或共模扼流圈时,会使用平均额定功率 IOS(AVG)。显性百分比受 TXD DTO 和 CAN 协议限制。该协议具有强制状态切换功能和由于位填充、控制字段和帧间间隔而产生的隐性位。这使得总线上具有最短的隐性状态持续时间,即使数据字段包含很高的显性位百分比也如此。
总线的平均短路电流取决于隐性位与显性位的比率以及它们对应的短路电流。平均短路电流可使用2 来计算。
其中:
在确定用于生成收发器 VCC 的电源的额定功率时,请考虑此短路电流和可能的网络故障情况。