ZHCSPC3B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
CAN 总线在运行期间有两种逻辑状态:隐性和显性。具体请参阅图 7-13。
以差分方式驱动总线时,总线为显性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑低电平。当总线通过接收器内部的高阻值输入电阻器 (RIN) 偏置到 CAN 收发器电源电压的一半时,总线为隐性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑高电平。
在仲裁期间,显性状态会覆盖隐性状态。在仲裁期间,多个 CAN 节点可能同时发送一个显性位,这种情况下,CAN 总线的差分电压将大于单个 CAN 驱动器的差分电压。TCAN1162x-Q1 CAN 收发器采用低功耗待机 (STB) 模式和睡眠模式;这些模式支持第三种总线状态,在这种状态下,总线引脚通过接收器内部的高阻值电阻器偏置到地。
图 7-13 总线状态