ZHCSR72A november 2022 – august 2023 TCAL9539-Q1
PRODUCTION DATA
当 I/O 配置为输入时,FET Q1 和 Q2 处于关闭状态(请参阅图 8-2),从而创建一个高阻抗输入。输入电压可以升高到高于电源电压,最大值为 3.6V。
如果 I/O 配置为输出,则将启用 Q1 或 Q2,具体取决于输出端口寄存器的状态。在这种情况下,I/O 引脚和电源或 GND 之间存在低阻抗路径。要确保正常运行,施加到此 I/O 引脚的外部电压不应超过推荐电压值。