ZHCSP02B November 2022 – May 2025 TCAL9538
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.08 | 3.6 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | 所有引脚 | 0.7 * VCC | 3.6 | V |
| VIL | 低电平输入电压 | 所有引脚 | -0.5 | 0.3 * VCC | V |
| IOH | 高电平输出电流 | P0-P7 | -10 | mA | |
| IOL | 低电平输出电流 (VOL ≤ 0.3V) | P0-P7 | 25 | mA | |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ | 结温 | 125 | °C | ||