ZHCSP02B November 2022 – May 2025 TCAL9538
PRODUCTION DATA
TCAL9538 器件可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展,并可在 1.08V 至 3.6V VCC 电压范围内工作。
该器件支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和 1MHz(快速+ 模式)的 I2C 时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCAL9538)可提供简单解决方案。
TCAL9538 具有灵活的 I/O 端口,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开漏或推挽输出。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TCAL9538 | TSSOP (16) | 5mm × 6.4mm |
| UQFN (16) | 2.6mm × 1.8mm | |
| X2QFN (16) | 1.6mm x 1.6mm |