ZHCSW04B April 2024 – September 2025 TCAL6416R
PRODUCTION DATA
TCAL6416R 下还有两个额外的器件,它们具有不同的寄存器启动值。这是为了帮助具有不同上电要求的系统并适应其初始化软件。表 7-4 列出了器件的名称及其启动值的变化。TCAL6416RADTOR(在 第 7.6.3 节和第 7.64 节中称为 TCAL6416RA)更新了输出端口和配置寄存器的上电值。TCAL6416RBDTOR(在第 7.6.3 节和第 7.64 节中称为 TCAL6416RB)更新了极性反转、上拉/下拉使能和中断屏蔽寄存器的上电值。
可订购器件型号 | 对寄存器启动值所作的更改 | 命令字节 (Hex) 更改 |
|---|---|---|
TCAL6416RDTOR | 使用默认上电值 | 不适用 |
TCAL6416RADTOR | 输出端口 0 和 1 配置 0 和 1 | 02 和 03 06 和 07 |
TCAL6416RBDTOR | 极性反转 0 和 1 上拉/下拉使能 0 和 1 中断屏蔽 0 和 1 | 04 和 05 46 和 47 4A 和 4B |