ZHDS212A May 2026 – September 2026 TCA9849
PRODUCTION DATA
给 VDD 加电(从 0V 开始)时,内部上电复位会将 TCA9849 保持在复位条件,直到 VDD 达到 VPOR。届时,复位条件会被释放,并且 TCA9849 寄存器和 I2C 状态机初始化为默认状态。之后,必须将 VCC 降至 VPOR,然后恢复到工作电压以完成电源复位周期。