ZHDS212A May 2026 – September 2026 TCA9849
PRODUCTION DATA
对于 TCA9548A 的 PCB 布局,必须遵循常见的 PCB 布局实践,但与高速数据传输相关的其他问题(例如匹配阻抗和差分对)对 I2C 信号速度而言不是问题。在电路板的内层通常会设置一个专用的接地平面,而接地连接的引脚必须通过宽的多边形布线和多个通孔形成低阻抗路径与接地平面相连。旁路电容器和去耦电容器通常用于控制 VCC 引脚上的电压,使用较大的电容器可在发生短暂电源干扰时提供额外电能,使用较小的电容器则能滤除高频纹波。
在不需要电压转换的应用中,所有 VDPUX 电压和 VCC 都可以处于相同的电势,并且一个铜平面可以将所有上拉电阻器连接到适当的参考电压。在需要电压转换的应用中,VDPUM 和 VDPU0 – VDPU7 都可以位于电路板的同一层,并使用分离平面来隔离不同的电压电势。
为了降低 PCB 寄生效应增加的总 I2C 总线电容,数据线(SCn 和 SDn)必须尽可能短,并且还必须尽可能减小布线宽度(例如 5-10mil,具体取决于覆铜重量)。