ZHDS099B March 2026 – September 2026 TCA9846
PRODUCTION DATA
对于 TCA9846 的 PCB 布局,必须遵循常见的 PCB 布局实践,但与高速数据传输相关的其他问题(例如匹配阻抗和差分对)对 I2C 信号速度而言不是问题。在电路板的内层设置专用接地平面是很常见的做法,而接地引脚必须通过宽多边形填充和多个过孔,形成通向接地平面的低阻抗路径。旁路电容器和去耦电容器通常用于控制 VCC 引脚上的电压,使用较大的电容器可在发生短暂电源干扰时提供额外电能,使用较小的电容器则能滤除高频纹波。
在不需要电压转换的应用中,所有 VDPUX 电压和 VCC 都可以处于相同的电位,并且一个铜平面可以将所有上拉电阻器连接到适当的基准电压。在需要电压转换的应用中,VDPUM 和 VDPU0 – VDPU7 都可以位于电路板的同一层,并使用分离平面来隔离不同的电压电位。
为了降低 PCB 寄生效应增加的总 I2C 总线电容,数据线(SCn 和 SDn)必须尽可能短,并且还必须尽可能减小布线宽度(例如 5-10mil,具体取决于覆铜重量)。