ZHDS099B March 2026 – September 2026 TCA9846
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | TSSOP (PW) | WQFN (RUM) | ||
| A0 | 2 | 16 | I | 地址输入 0。直接连接至 VDD2 或接地 |
| A1 | 13 | 11 | I | 地址输入 1。直接连接至 VDD2 或接地 |
| VDD1 | 1 | 15 | 电源 | 逻辑电平电源 (VCC) |
| VDD2 | 16 | 14 | 电源 | 内核逻辑电源 (VCC) |
| RESET | 3 | 1 | I | 低电平有效复位输入。通过一个上拉电阻器(若未使用)连接到 VDD2 或 VDPUM(1) |
| SD0 | 4 | 2 | I/O | 串行数据 0。通过一个上拉电阻器连接到 VDPU0(1) |
| SC0 | 5 | 3 | I/O | 串行时钟 0。通过一个上拉电阻器连接到 VDPU0(1) |
| SD1 | 6 | 4 | I/O | 串行数据 1。通过一个上拉电阻器连接到 VDPU1(1) |
| SC1 | 7 | 5 | I/O | 串行时钟 1。通过一个上拉电阻器连接到 VDPU1(1) |
| SD2 | 9 | 7 | I/O | 串行数据 2。通过一个上拉电阻器连接到 VDPU2(1) |
| SC2 | 10 | 8 | I/O | 串行时钟 2。通过一个上拉电阻器连接到 VDPU2(1) |
| SD3 | 11 | 9 | I/O | 串行数据 3。通过一个上拉电阻器连接到 VDPU3(1) |
| SC3 | 12 | 10 | I/O | 串行时钟 3。通过一个上拉电阻器连接到 VDPU3(1) |
| SCL | 14 | 12 | I/O | 串行时钟总线。通过一个上拉电阻器连接至 VDPUM(1) |
| SDA | 15 | 13 | I/O | 串行数据总线。通过一个上拉电阻器连接至 VDPUM(1) |
| GND | 8 | 6 | - | 电源接地 |