ZHCSD69F December   2014  – March 2026 TCA9617B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 双向电平转换器
      2. 7.3.2 低电平到高电平转换特性(B 至 A)
      3. 7.3.3 高电平到低电平转换特性(A 到 B)
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 标准应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 确定上拉电阻器大小
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 星型应用
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 串联应用
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
        3. 8.2.3.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用信息

图 8-1 中显示了一种典型应用。在此示例中,系统控制器在 0.9V I2C 总线上运行,目标器件连接到 2.5V 总线。两条总线的运行频率均为 400kHz。需要去耦电容器,但为简单起见,未在图 8-6 中显示。

TCA9617B 可耐受 5V 电压,因此无需任何额外的电路即可在 0.8V 至 5.5V 总线电压和 2.7V 至 5.5V 总线电压之间进行转换。

当 TCA9617B 的 A 侧被 I2C 总线上的驱动器拉低时,比较器在信号电平低于 VCCA 的 30% 时会检测到下降沿,并导致 B 侧的内部驱动器导通。首先将 B 侧下拉至 0V,然后稳定至 VOLB(反相基座)。当 TCA9617B 的 B 侧在 VILB 以下被外部驱动时,TCA9617B 检测到下降沿,并启用 A 侧的内部驱动器将 A 侧引脚向下拉至 VOLA。

在 TCA9617B 的 B 侧总线上,时钟和数据线与接地之间的正偏移电压等于 TCA9617B 的 VOLB。在第八个时钟脉冲之后,数据线被拉至目标器件的 VOL,在本例中接近于接地。在确认结束时,电压电平仅在短延迟内上升到 TCA9617B 驱动器设置的低电平 (VOLB),同时等待 A 侧总线上升到 VCCA 的 30% 以上。一旦 A 侧达到 VCCA 的 30%,B 侧就会释放,总线上的上拉电阻器会将总线拉至高电平。

尽管 TCA9617B 具有一个应用,但该器件可有多种配置。图 8-1 显示了 TCA9617B 的标准配置。可以采用星型配置 (图 8-4) 或串联配置 (图 8-5) 连接多个 TCA9617B。节 8.2.1 中的设计要求、详细设计过程和应用曲线适用于所有三种配置。