ZHCS290G September 2009 – June 2018 TCA8418
PRODUCTION DATA.
TCA8418 是一款具有集成 ESD 保护的键盘扫描器件。它能够在 1.65V 至 3.6V 电源电压下运行,具有 18 个 GPIO。这些 GPIO 可通过 I2C 接口支持多达 80 个按键。
按键控制器可对输入进行消抖以及保持用于存储按键按压和释放事件的 10 字节 FIFO。该 FIFO 借助溢出绕回功能可存储多达 10 个按键事件。中断 (INT) 输出可配置为在发生按键按压和按键释放事件时,或这些事件达到最大速率时报警。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TCA8418 | WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |