ZHCSSG4 june   2023 TAS6582-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4Revision History
  6. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Documentation Support
      1. 5.1.1 Related Documentation
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 6.1 Tape and Reel Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TAS6582-Q1 是一款双通道、数字输入、高压、D 类音频放大器,支持高达 45V 的电源电压。结合高达 10A 的输出电流,该器件可在高阻抗和低阻抗负载下提供最大输出功率和高保真音频。该器件在 118W(45V、8Ω、1% THD、BTL)和 215W(45V、4Ω、1% THD、BTL)条件下提供两个通道。

TAS6582-Q1 集成了直流和交流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。在音频播放期间,可通过适用于每个通道的输出电流检测功能来监控状态,并通过 TDM 以超小的延迟将测量结果报告给主机处理器。该器件在播放音频时使用独立于主机和音频输入运行的实时负载诊断功能来监控输出负载状况。

为了优化系统效率,TAS6582-Q1 中集成的 DSP 支持 H 类包络跟踪控制,无需开发复杂的跟踪软件,而且无需外部微控制器即可实现本地升压控制。

TAS6582-Q1 器件为每个通道提供一个额外的低延迟信号路径,在 48kHz 条件下提供最高快 70% 的信号处理速度,从而支持时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用。

该器件采用带外露散热焊盘的 64 引脚 QFP 封装。

器件信息
器件型号封装(1)封装尺寸(标称值)
TAS6582-Q1HTQFP (64)14.00mm x 14.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-20230619-SS0I-CLHF-XQ77-WXK7BBPRP6PK-low.svg