ZHCSSG4
june 2023
TAS6582-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.1.1
Related Documentation
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
Trademarks
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Tape and Reel Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PHD|64
MPQF047F
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcssg4_oa
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
常规运行
4.5V 至 45V 电源电压,50V 负载突降
支持 1.8V 和 3.3V I/O
I
2
C 控制,具有 8 个地址选项
14.4V 时的空闲功率损耗低于 1.3W,最大 VBAT+PVDD 关断损耗低于 8uA
集成 DSP 处理
H 类电源电压控制
热监控和折返
削波探测、PVDD 监控和折返
通过 I
2
S/TDM 按通道进行输出电流检测
无需外部电路
实时负载诊断
播放音频时监控输出条件
开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
直流和交流备用负载诊断
音频输入
2 通道 I
2
S 或 4-16 通道 TDM 输入
输入采样率:44.1 kHz、48 kHz、96 kHz、192 kHz
辅助低延迟路径,在 48 kHz 时信号延迟减少 70% 以上
音频输出
2 通道桥接式负载 (BTL),可配置 1 通道并联 BTL (PBTL)
384 kHz 至 2.1 MHz 可配置输出开关频率
高达 10A 的通道输出电流
400VA 峰值 BTL 输出功率
118W(45V、8Ω、1% THD、BTL)
215W(45V、4Ω、1% THD、BTL)
音频性能
THD+N 0.03%(8Ω、1W、1kHz)
111 dB 的信噪比 (SNR)
37 µV (14.4V)、80 µV (45V) 输出噪声
保护
输出短路保护
直流失调电压,欠压和过压
可配置过热警告和单个通道关断
I
2
C 温度和电源电压读数
可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范要求
高级展频