ZHCSUW9A August 2024 – July 2026 TAS2020
PRODUCTION DATA
限制器可以配置为根据固定信号阈值电平降低输出信号,或者可以根据跟踪所选电源电压的动态阈值衰减信号。寄存器位 SUPPLY_HEADROOM_LIM_MODE 可启用动态电源跟踪,可用于在系统中电源电压发生变化时限制削波失真。
| SUPPLY_HEADROOM_LIM_MODE | 配置 |
|---|---|
| 0(默认值) | 禁用 |
| 1 | 被启用。限制器阈值会根据受监测电源电压的固定百分比进行动态更改。 |
当 SUPPLY_HEADROOM_LIM_MODE 被设置为高电平时,限制器将阈值设置为受监测电源电压的固定百分比。当输出信号电平大于配置的阈值时,限制器开始降低增益。例如,如果希望电压限制比电源电压低 10%,则 LIM_SLOPE[23:0] 被配置为 0.9,阈值通过受监测电源电压乘以 1.1 计算得出。类似地,如果 LIM_SLOPE[23:0] 被配置为 > 1.0,则限制器阈值将被设置为高于电源电压,并且会发生少量受控削波。
当 SUPPLY_HEADROOM_LIM_MODE 被设置为低电平时,如果输出信号电平大于限制器阈值,则限制器开始降低增益。限制器可配置为以最小阈值跟踪低于可编程拐点的所选电源。下面的图 6-4 显示了将限制器配置为限制到一个恒定电平,而不管所选电源电平如何。要实现此行为,请使用 LIM_TH_MAX[23:0] 将限制器最大阈值设置为所需水平。使用 LIM_INF_PT[23:0] 将限制器拐点设置为低于允许的最小电源电压设置。限制器最小阈值寄存器 LIM_TH_MIN[23:0] 不会影响此用例中的限制器行为。
图 6-4 具有固定阈值的限制器图 6-5 显示了如何配置限制器以跟踪低于阈值的所选电源,而无需设置最小阈值。将 LIM_TH_MAX[23:0] 寄存器设置为所需的阈值,并将 LIM_INF_PT[23:0] 寄存器设置为限制器开始降低所选电源阈值的所需拐点。LIM_SLOPE[23:0] 寄存器位可用于更改限制器跟踪电源电压的斜率(以 V/V 为单位)。例如,如果斜率值为 1V/V,则电源电压每降低 1V,限制器阈值就会降低 1V。将 LIM_TH_MIN[23:0] 位编程为低于所选电源的最小值,以防止限制器在跟踪所选电源时出现最小阈值降低。
图 6-5 具有拐点的限制器要实现跟踪所选电源低于阈值的限制器,请按照上一个示例中的说明配置限制器,但需要将 LIM_TH_MIN[23:0] 寄存器编程为所需的最小阈值。下面的图 6-6 展示了这种情况。
图 6-6 具有拐点和最小阈值的限制器限制器具有可配置的启动速率(dB/样本)、保持时间(样本数)和释放速率(db/样本),可通过 LIM_ATK_RATE[23:0]、LIM_HLD_COUNT[23:0]、LIM_RLS_RATE[23:0] 寄存器位获取。