ZHCSPO0A December 2023 – March 2025 TAD5112-Q1
PRODUCTION DATA
该器件作为目标器件支持 I2C 控制协议,能够在标准模式、快速模式和快速+ 模式下运行。I2C 控制协议需要一个 7 位目标地址。目标地址的五个最高有效位 (MSB) 固定为 5'b10100 并且无法更改。两个最低有效位 (LSB) 是可编程的,并由 ADDR 引脚控制。请参阅表 6-70,了解 I2C 模式下 TAD5112-Q1 支持的四个可能器件地址。如果 I2C_BRDCAST_EN (P0_R4_D[1]) 位设置为 1'b1,则 7 位 I2C 目标地址固定为 7'b1010000,以便允许同时与系统中的所有 TAD5112-Q1 器件进行 I2C 广播通信。