ZHCSPO0A December 2023 – March 2025 TAD5112-Q1
PRODUCTION DATA
该器件支持完全可编程的混频器功能,该功能可以将各种输入通道与自定义可编程比例因子进行混频,以生成最终输出通道。8x4 混频器用于 8 个主要 ASI 输入和 4 个输出。2x4 混频器用于 2 个辅助 ASI 输入和 4 个输出。4 个输出为 RDAC、RDAC2、LDAC 和 LDAC2。
下表显示了可编程 8x4 混频器和可编程 2x4 混频器的系数。
| 寄存器名称 | DAC 寄存器系数映射 | 复位值 |
|---|---|---|
| ASI_CH1_RDAC_MIX (15:0) | B0_P17(R8-R9) | 0x0000 |
| ASI_CH1_LDAC_MIX (15:0) | B0_P17(R10-R11) | 0x4000 |
| ASI_CH1_RDAC2_MIX (15:0) | B0_P17(R12-R13) | 0x0000 |
| ASI_CH1_LDAC2_MIX (15:0) | B0_P17(R14-R15) | 0x0000 |
| 寄存器名称 | DAC 寄存器系数映射 | 复位值 |
|---|---|---|
| ASI_AUX_CH1_RDAC_MIX (15:0) | B0_P17(R72-R73) | 0x0000 |
| ASI_AUX_CH1_LDAC_MIX (15:0) | B0_P17(R74-R75) | 0x4000 |
| ASI_AUX_CH1_RDAC2_MIX (15:0) | B0_P17(R76-R77) | 0x0000 |
| ASI_AUX_CH1_LDAC2_MIX (15:0) | B0_P17(R78-R79) | 0x4000 |
同样,输入通道的可编程混频器设置可以使用 ASI_AUX_CH2_(RDAC/LDAC/RDAC2/LDAC2) 和 ASI_AUX_CH2_(RDAC/LDAC/RDAC2/LDAC2) 寄存器位来完成。
TI 建议使用 PPC3 GUI 来配置可编程系数设置;有关更多详细信息,请参阅使用 TAx5x1x 可编程数字通道混频器应用报告和 PurePath™ 控制台图形开发套件。