ZHCSUU5 January 2024 TAC5112-Q1
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
td(SDOUT-BCLK) | BCLK 到 SDOUT 延迟 | BCLK 的 50% 至 SDOUT 的 50%,IOVDD = 1.8V | 18 | ns | ||
BCLK 的 50% 至 SDOUT 的 50%,IOVDD = 3.3V | 14 | |||||
td(SDOUT-FSYNC) | TDM 或 LJ 模式下的 FSYNC 到 SDOUT 延迟(对于 TX_OFFSET = 0 的 MSB 数据) | FSYNC 的 50% 至 SDOUT 的 50%,IOVDD = 1.8V | 18 | ns | ||
FSYNC 的 50% 至 SDOUT 的 50%,IOVDD = 3.3V | 14 | |||||
f(BCLK) | BCLK 输出时钟频率;主模式 (1) | 24.576 | MHz | |||
tH(BCLK) | BCLK 高电平脉冲持续时间;主模式 | IOVDD = 1.8V | 14 | ns | ||
IOVDD = 3.3V | 14 | |||||
tL(BCLK) | BCLK 低电平脉冲持续时间;主模式 | IOVDD = 1.8V | 14 | ns | ||
IOVDD = 3.3V | 14 | |||||
td(FSYNC) | BCLK 至 FSYNC 延迟;主模式 | BCLK 的 50% 至 FSYNC 的 50%,IOVDD = 1.8V | 18 | ns | ||
BCLK 的 50% 至 FSYNC 的 50%,IOVDD = 3.3V | 14 | |||||
tr(BCLK) | BCLK 上升时间;主模式 | 10% - 90% 上升时间,IOVDD = 1.8V | 10 | ns | ||
10% - 90% 上升时间,IOVDD = 3.3V | 10 | |||||
tf(BCLK) | BCLK 下降时间;主模式 | 90% - 10% 下降时间,IOVDD = 1.8V | 8 | ns | ||
90% - 10% 下降时间,IOVDD = 3.3V | 8 |