ZHCSUU5A January 2024 – March 2025 TAC5112-Q1
PRODUCTION DATA
对于低功耗应用,TAC5112-Q1 可将器件配置为功率微调模式。在 1.8V 电源下, 典型功耗为 8mW(2通道),以及 10.5mW(2 通道播放)。可以通过将 PWR_TUNE_CFG0 (P0_R78) 寄存器设置为 0xD4,将 PWR_TUNE_CFG1 (P0_R79) 寄存器设置为 0x来配置此模式。为了实现节能,ADC 和 DAC 调制器时钟设置为以 1.536MHz(输入和输出数据采样速率为 48kHz 的倍数或约数)或 1.4112MHz(输入和输出数据采样速率为 44.1kHz 的倍数或约数)运行。在此模式下,并非所有 VREF 电压、共模容差 (ADC_CHx_CM_TOL) 设置和输入通道配置 (ADC_CHx_INSRC) 设置的组合都推荐使用。有关更多详细信息,请参阅不同使用场景下的 TAC5x1x 功耗矩阵应用报告,了解此模式下支持的输入阻抗、VREF 电压、共模容差 (ADC_CHx_CM_TOL) 设置和输入通道配置 (ADC_CHx_INSRC) 设置。