ZHCSTI5C January   1989  – October 2023 SN75ALS197

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Dissipation Ratings
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Switching Characteristics
    7. 5.7 Typical Characteristics
  7. 6 Parameter Measurement Information
  8. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Device Functional Modes
  9. 8 Device and Documentation Support
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • NS|16
  • N|16
  • D|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

SN75ALSI97 是一款采用高级低功耗肖特基技术、具有三态输出的单片四路线路接收器。该技术在 bar 设计、加工生产和晶圆制造方面实现了综合改进,因此,与其他设计相比,显著降低了功耗要求并允许高得多的数据吞吐量。该器件符合 ITU 建议 V.10、V.11、X.26 和 X.27 的规范要求。三态输出特性允许直接连接到总线式系统,采用的失效防护设计可确保在输入处于开路状态时输出始终处于高电平状态。

该器件经优化,能够以高达 20 兆位/秒的速率实现平衡多点总线传输该输入具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及在 −7V 至 7V 共模输入电压范围内 ±300mV 的输入灵敏度。该器件还具有四个通道所共用的高电平有效和低电平有效使能功能。该器件与 SN75ALS192 四路差分线路驱动器配合使用时,可实现卓越性能。

SN75ALS197 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
SN75ALS197 SOIC(D,16) 9.9mm × 6mm
PDIP(N,16) 19.3mm x 9.4mm
SO(NS,16) 10mm × 7.8mm
如需更多信息,请参阅 节 10。
封装尺寸(长 x 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。


GUID-F59C239E-1D42-4626-9E79-53D4CAF6501D-low.png逻辑符号(1)
GUID-9E8FA495-A68E-4E70-9675-4903122AB607-low.png逻辑图(正逻辑)
此符号符合 ANSI/IEEE 标准 91-1984 和 IEC 出版物 617-12。