ZHCSUM0E February 1990 – February 2024 SN751177 , SN751178
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN751177 和 SN751178 双路差分驱动器和接收器是单片集成电路,专为速率高达 10Mbits 的平衡多点总线传输而设计。这些器件旨在提高长总线线路上全双工数据通信性能,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-485-A 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11。
SN751177 和 SN751178 驱动器输出可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。
该接收器具有至少 12kΩ 的高输入阻抗,在 −12V 至 12V 的共模输入电压范围内的输入灵敏度为±200mV,典型输入迟滞为 50mV。失效防护设计可确保在接收器输入处于开路状态时,接收器输出始终为高电平。
SN751177 和 SN751178 的额定工作温度范围为 −20°C 至 85°C。
逻辑符号(1)
逻辑图(正逻辑)