ZHCSUM0E February 1990 – February 2024 SN751177 , SN751178
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DATA-SHEET PARAMETER | TIA/EIA-422-B | TIA/EIA-485-A |
---|---|---|
|VOD1| | VO | VO |
|VOD2| | Vt (RL = 100Ω) | Vt (RL = 54Ω) |
|VOD3| | Vt (Test Termination Measurement 2) | |
Δ|VOD| | ||Vt| − |V t|| | ||Vt| − |V t|| |
VOC | |VOS| | |VOS| |
Δ|VOC| | |VOS − V OS| | |VOS − V OS| |
IOS | |Isa|, |Isb| | |
IO | |Ixa|, |Ixb| | Iia, Iib |