ZHCST01E March 2001 – September 2023 SN74TVC3306
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A1 | 2 | I/O | 栅极 1 的 I/O |
| A2 | 3 | I/O | 栅极 1 的 I/O |
| A3 | 4 | I/O | 栅极 1 的 I/O |
| B1 | 5 | I/O | 栅极 2 的 I/O |
| B2 | 6 | I/O | 栅极 2 的 I/O |
| B3 | 7 | I/O | 栅极 2 的 I/O |
| GATE | 8 | I | 栅极引脚。设置为高电平以启用开关。对于转换应用,连接到 B1 (VBIAS)。 |
| GND | 1 | — | 接地 |