ZHCSNS6A September 2021 – December 2021 SN74LXC1T45
PRODUCTION DATA
图 5-1 DBV6 引脚 SOT-23
图 5-3 DRL 封装预发布6 引脚 SOT
图 5-5 DTQ 封装预发布6 引脚 X2SON透明顶视图
图 5-2 DCK6 引脚 SC70
图 5-4 DRY 封装预发布6 引脚 SON| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | DBV、DCK、DRL、DRY、DTQ | ||
| A | 3 | I/O | 输入或输出 A。以 VCCA 为基准。 |
| B | 4 | I/O | 输入或输出 B。以 VCCB 为基准。 |
| DIR | 5 | I | 所有端口的方向控制信号。以 VCCA 为基准。 |
| GND | 2 | — | 接地。 |
| DIR | 5 | I | 所有端口的方向控制信号。以 VCCA 为基准。 |
| VCCA | 1 | — | A 端口电源电压。1.1V ≤ VCCA ≤ 5.5V。 |
| VCCB | 6 | — | B 端口电源。1.1V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 |