ZHCSNS6A September 2021 – December 2021 SN74LXC1T45
PRODUCTION DATA
参数 | 自 | 至 | 测试条件: | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
tpd | 传播延迟 | A | B | -40°C 至 85°C | 3 | 60 | 1 | 23 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | ns | ||||||
-40°C 至 125°C | 5 | 38 | 3 | 24 | 2 | 19 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | |||||||||||
B | A | -40°C 至 85°C | 1 | 33 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||||||
-40°C 至 125°C | 3 | 30 | 2 | 21 | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
tdis | 禁用时间 | DIR | A | -40°C 至 85°C | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | ns | ||||||
-40°C 至 125°C | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||
DIR | B | -40°C 至 85°C | 5 | 54 | 4 | 30 | 3 | 25 | 2 | 19 | 2 | 18 | 1 | 16 | |||||||||
-40°C 至 125°C | 8 | 47 | 7 | 31 | 6 | 26 | 5 | 21 | 4 | 19 | 2 | 17 | |||||||||||
ten | 启用时间 | DIR | A | -40°C 至 85°C | 12 | 82 | 9 | 44 | 8 | 37 | 6 | 29 | 6 | 27 | 5 | 24 | ns | ||||||
-40°C 至 125°C | 17 | 68 | 14 | 45 | 13 | 39 | 11 | 31 | 10 | 29 | 8 | 26 | |||||||||||
DIR | B | -40°C 至 85°C | 8 | 67 | 6 | 33 | 5 | 29 | 4 | 25 | 4 | 23 | 4 | 22 | |||||||||
-40°C 至 125°C | 11 | 49 | 9 | 34 | 8 | 30 | 7 | 26 | 7 | 24 | 6 | 23 |