ZHDS297I June 1999 – June 2026 SN74LVCZ240A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LVCZ240A 包含 8 个具有施密特触发输入和三态输出的独立高速 CMOS 逆变器。
每个逆变器均可执行布尔逻辑函数 xYn = xAn,其中 x 为存储体编号,n 为通道编号。
每个输出使能 (xOE) 控制四个逆变器。当 xOE 引脚处于低电平状态时,存储体 x 中所有逆变器的输出将被启用。当 xOE 引脚处于高电平状态时,存储体 x 中所有逆变器的输出将被禁用。所有被禁用的输出将置于高阻抗状态。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,两个 OE 引脚必须通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力和电气特性表中定义的引脚泄漏电流决定。