ZHCSXS9E July 2004 – January 2025 SN74LVC2G14-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件是一款高驱动能力 CMOS 器件,可用于缓慢或嘈杂输入情况下实现多种缓冲器类型的功能。本器件可以在 3.3V 下产生 24mA 驱动电流,因此非常适合驱动多个输出,也适合用于高达 100MHz 的高速应用。输入可耐受 5.5V 电压,允许将其降压转换至 VCC。