ZHCSM10AE November 1992 – August 2025 SN74LVC244A
PRODUCTION DATA
这些八通道总线缓冲器可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。SN74LVC244A 器件旨在实现数据总线间的异步通信。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC244A | RKS(VQFN,20) | 4.50mm × 2.50mm | 4.50mm × 2.50mm |
| N(PDIP,20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,20) | 12.60mm × 7.8mm | 12.60mm × 5.30mm | |
| DB(SSOP,20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.30mm | |
| DGV(TVSOP,20) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.4mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
| RGY(VQFN,20) | 4.50mm × 3.50mm | 4.50mm × 3.50mm | |
| ZQN(BGA,20) | 4.00mm × 3.00mm | 4.00mm × 3.00mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
| RWP(X1QFN,20) | 3.30mm × 2.50mm | 3.30mm × 2.50mm |