ZHCSG59A March 2017 – August 2026 SN74LVC1G79-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC1G79-Q1 器件是一款符合汽车 AEC-Q100 标准的单路正边沿触发式 D 型触发器,需在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 条件下运行。
数据 (D) 输入上满足建立时间要求的数据被发送到时钟脉冲正向边沿的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流回流到器件中,从而防止损坏器件。
逻辑图(正逻辑)