ZHCSKV0H January 2004 – August 2026 SN74LVC1G38
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当使用多位逻辑器件时,输入决不能悬空。在许多情况下,数字逻辑器件的功能或部分功能未被使用。例如,在仅使用三输入与门的两个输入,或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时。此类输入引脚不得悬空,因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的运行状态。
图 8-3 指定了在所有情况下都必须遵守的规则。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接至高或低偏置以防悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常,它们会连接到 GND 或 VCC,具体取决于哪种更合理或更方便。
由于边沿速率较快,即使是低数据速率数字信号也可能包含高频信号分量。当印刷电路板 (PCB) 布线以 90° 角拐角时,会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线,因此某些布线必须拐角。图 8-4 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例(理想)保持恒定的布线宽度并能够更大限度地减少反射。