ZHCSK62A February 2006 – August 2019 SN74LVC1G32-Q1
PRODUCTION DATA.
按照设计,此单路双输入正与门可在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LVC1G32-Q1 器件以正逻辑执行
布尔函数。
CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。
SN74LVC1G32-Q1 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 1.45mm × 1.00mm 的小型 DRY 封装。
| 器件名称 | 封装(引脚) | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| SN74LVC1G32QDBV | SOT-23 (5) | 2.90mm × 2.80mm |
| SN74LVC1G32QDCK | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
| SN74LVC1G32QDRY | SON (6) | 1.45mm × 1.00mm |