ZHCSK63E April 2003 – August 2020 SN74LVC1G125-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此总线缓冲门专为 1.65V 至 5.5V VCC 运行而设计。
SN74LVC1G125-Q1 器件是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。
CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。
SN74LVC1G125-Q1 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 1.45mm × 1.00mm 的小型 DRY 封装。
| 器件名称 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CLVC1G125QDBVRQ1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| 1P1G125QDCKRQ1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
| 1P1G125QDRYRQ1 | SON (6) | 1.45mm × 1.00mm |