ZHCSJV3H March 2004 – August 2026 SN74LVC1G08-Q1
PRODUCTION DATA
| 热指标(1) | SN74LVC1G08-Q1 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DBV | DCK | DRY | |||
| 5 引脚 | 5 引脚 | 6 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 357.1 | 371 | 264.4 | °C/W |
| RθJCtop | 结至外壳(顶部)热阻 | 263.7 | 297.5 | 166.6 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 264.4 | 258.6 | 142.2 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 195.6 | 195.6 | 26.1 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 262.2 | 256.2 | 141.6 | °C/W |
| RθJCbot | 结至外壳(底部)热阻 | – | – | – | °C/W |