ZHCS199D March 2011 – October 2025 SN74LVC1G07-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | VCC = 1.8V ± 0.15V | VCC = 2.5V ± 0.2V | VCC = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tpd | A | Y | 2.4 | 9.8 | 1 | 7.0 | 1.5 | 5.7 | 1 | 4.9 | ns |