ZHCSWA0Q January 1993 – August 2024 SN74LVC10A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该三路 3 输入正与非门可在 1.65V 至 3.6V VCC 电压下运行。
| 器件型号 | 封装尺寸(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC10A | BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.5mm × 3.5mm | 3.5mm × 3.5mm |
逻辑图,每个逻辑门(正逻辑)