ZHCSWA0Q January 1993 – August 2024 SN74LVC10A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tpd | A、B 或 C | Y | 1.8V ± 0.15V | 1 | 4.2 | 10.1 | 1 | 10.6 | 1 | 12.1 | ns |
| 2.5V ± 0.2V | 1 | 2.9 | 7.3 | 1 | 7.8 | 1 | 9.9 | ||||
| 2.7V | 1 | 3.1 | 5.6 | 1 | 5.8 | 1 | 7.4 | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 1 | 2.7 | 4.7 | 1 | 4.9 | 1 | 6 | ||||
| tsk(o) | 3.3V ± 0.3V | 1 | 1.5 | ns | |||||||