ZHCSXU3 January 2025 SN74LV8T9541-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.2V 至 1.3V | 0.31 | 0.655 | 1.1 | V |
| 1.65V 至 2V | 0.39 | 0.915 | 1.32 | |||
| 2.25V 至 2.75V | 0.51 | 1.09 | 1.51 | |||
| 3V 至 3.6V | 0.65 | 1.2 | 1.7 | |||
| 4.5V 至 5.5V | 0.87 | 1.51 | 2.16 | |||
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.2V 至 1.3V | 0.11 | 0.349 | 0.60 | V |
| 1.65V 至 2V | 0.18 | 0.455 | 0.63 | |||
| 2.25V 至 2.75V | 0.25 | 0.545 | 0.74 | |||
| 3V 至 3.6V | 0.33 | 0.635 | 0.85 | |||
| 4.5V 至 5.5V | 0.45 | 0.755 | 1.14 | |||
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.2V 至 1.3V | 0.20 | 0.29 | 0.77 | V |
| 1.65V 至 2V | 0.21 | 0.43 | 0.88 | |||
| 2.25V 至 2.75V | 0.25 | 0.54 | 0.91 | |||
| 3V 至 3.6V | 0.31 | 0.63 | 0.91 | |||
| 4.5V 至 5.5V | 0.43 | 0.75 | 1.05 | |||
| VOH | IOH = -50μA | 1.2V 至 5.5V | VCC-0.2 | V | ||
| IOH = -1mA | 1.2V | 0.8 | ||||
| IOH = -2mA | 1.65V 至 2V | 1.21 | 1.7(1) | |||
| IOH = -3mA | 2.25V 至 2.75V | 1.93 | 2.4(1) | |||
| IOH = -5.5mA | 3V 至 3.6V | 2.49 | 3.08(1) | |||
| IOH = -8mA | 4.5V 至 5.5V | 3.95 | 4.65(1) | |||
| IOH = -24mA | 4.5V 至 5.5V | 3.15 | ||||
| VOL | IOL= 50μA | 1.2V 至 5.5V | 0.1 | V | ||
| IOL = 1mA | 1.2V | 0.2 | ||||
| IOL = 2mA | 1.65V 至 2V | 0.1(1) | 0.25 | |||
| IOL = 3mA | 2.25V 至 2.75V | 0.1(1) | 0.2 | |||
| IOL = 5.5mA | 3V 至 3.6V | 0.2(1) | 0.25 | |||
| IOL = 8mA | 4.5V 至 5.5V | 0.3(1) | 0.35 | |||
| IOL = 24mA | 4.5V 至 5.5V | 0.75 | ||||
| II | VI = 0V 或 VCC | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | |
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 1.8V 至 5.5V | 2 | 20 | µA | |
| ΔICC | 一个输入为 0.3V 或 3.4V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | |
| 一个输入为 0.3V 或 1.1V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 1.8V | 68 | µA | |||
| CI | VI = VCC 或 GND | 5V | 3 | 5 | pF | |
| CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 5 | 8 | pF | |
| IOZ | VO = VCC 或 GND 且 VCC = 5.5V | 5.5V | ±2.5 | µA | ||
| CPD(2)(3) | CL = 50pF,F = 10MHz | 1.8V 至 5.5V | 200 | pF |