ZHCSXU3 January 2025 SN74LV8T9541-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | -55°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 1 | 20 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 1 | 35 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 1 | 39.2 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 1 | 40.4 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 1 | 24.4 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 1 | 22.2 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 1 | 23.8 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 1 | 40.3 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 1 | 43.4 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 1 | 45.4 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 1 | 31.2 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 1 | 29 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 1 | 11.8 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 1 | 20 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 1 | 22.8 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 1 | 23.4 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 1 | 14.6 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 1 | 13.3 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 1 | 14.3 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 1 | 23.7 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 1 | 25.4 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 1 | 26.9 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 1 | 19.1 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 1 | 17.9 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 1 | 8.6 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 1 | 14.5 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 1 | 16.6 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 1 | 16.1 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 1 | 10.6 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 1 | 9.9 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 1 | 10.6 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 1 | 17.5 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 1 | 18.8 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 1 | 19.8 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 1 | 14 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 1 | 13.2 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5V | 1 | 6.8 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 5V | 1 | 10.5 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 1 | 11.8 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 1 | 12.1 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 1 | 8 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 1 | 7.3 | ns | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5V | 1 | 8.3 | ns | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 5V | 1 | 12.4 | ns | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 1 | 13.7 | ns | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 1 | 14.3 | ns | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 1 | 9.9 | ns | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 1 | 9.6 | ns | |