ZHCSYU9 August 2025 SN74LV8T540
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 5.4 | 8.5 | 12.1 | ns |
| tPHL | 6.6 | 10.9 | 15.8 | ns | ||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 8.8 | 14.4 | 20.9 | ns |
| tPZL | 7.9 | 13.3 | 19.4 | ns | ||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 7 | 9.9 | 13.6 | ns |
| tPLZ | 7 | 9.1 | 11.7 | ns | ||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 7.3 | 11.5 | 16.5 | ns |
| tPHL | 8.4 | 13.6 | 19.7 | ns | ||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 11.1 | 17.8 | 25.6 | ns |
| tPZL | 10.1 | 16.3 | 23.6 | ns | ||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 13.4 | 16.5 | 20.4 | ns |
| tPLZ | 13.4 | 15.6 | 18.4 | ns | ||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 1.8V | 0.2 | 0.3 | ns | |||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 3.8 | 5.6 | 7.9 | ns |
| tPHL | 4.8 | 7.2 | 10.1 | ns | ||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 6.3 | 9.4 | 13.3 | ns |
| tPZL | 5.6 | 8.5 | 12.2 | ns | ||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 4.8 | 6.6 | 8.9 | ns |
| tPLZ | 5.2 | 6.4 | 8 | ns | ||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 5.2 | 7.7 | 10.9 | ns |
| tPHL | 6.2 | 9.1 | 12.9 | ns | ||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 8.1 | 11.9 | 16.6 | ns |
| tPZL | 7.5 | 10.9 | 15.3 | ns | ||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 9.1 | 11 | 13.4 | ns |
| tPLZ | 9.5 | 10.8 | 12.5 | ns | ||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 2.5V | 0.2 | 0.3 | ns | |||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 3.4 | 4.8 | 6.6 | ns |
| tPHL | 4.2 | 6 | 8.5 | ns | ||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 5.6 | 7.9 | 10.8 | ns |
| tPZL | 4.9 | 7.1 | 10 | ns | ||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 3.6 | 5.1 | 7.1 | ns |
| tPLZ | 4.5 | 5.5 | 6.8 | ns | ||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 4.5 | 6.5 | 9.1 | ns |
| tPHL | 5.5 | 7.8 | 10.8 | ns | ||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 7.2 | 10.1 | 13.7 | ns |
| tPZL | 6.6 | 9.2 | 12.7 | ns | ||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 7.3 | 8.7 | 10.6 | ns |
| tPLZ | 8.2 | 9 | 10.3 | ns | ||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 3.3V | 0.1 | 0.2 | ns | |||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5V | 3.2 | 4.2 | 5.6 | ns |
| tPHL | 3.1 | 4.2 | 5.8 | ns | ||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 4.2 | 5.6 | 7.6 | ns |
| tPZL | 3.6 | 4.9 | 6.9 | ns | ||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 3 | 4 | 5.3 | ns |
| tPLZ | 4.5 | 5.1 | 5.9 | ns | ||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5V | 4.1 | 5.5 | 7.4 | ns |
| tPHL | 4.2 | 5.6 | 7.7 | ns | ||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 5.4 | 7.4 | 9.9 | ns |
| tPZL | 5 | 6.7 | 9 | ns | ||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 5.1 | 6 | 7.4 | ns |
| tPLZ | 6.8 | 7.3 | 8.1 | ns | ||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 5V | 0.1 | 0.2 | ns | |||