ZHCSSG6 june 2023 SN74LV6T14
PRODUCTION DATA
SN74LV6T14 器件包含六个具有施密特触发输入的独立逆变器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LV6T14 | BQA(WQFN,14) | 3 mm × 2.5 mm | 3 mm x 2.5 mm |
| PW(TSSOP,14) | 5 mm × 6.4 mm | 5mm × 4.4mm |
简化逻辑图(正逻辑)