ZHCSSG6 june 2023 SN74LV6T14
PRODUCTION DATA
图 5-1 SN74LV6T14 BQA Package,
14-Pin WQFN (Top View)
图 5-2 SN74LV6T14 PW Package,
14-Pin TSSOP (Top View)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | BQA | PW | ||
| 1A | I | Channel 1, Input A | ||
| 1Y | O | Channel 1, Ouput Y | ||
| 2A | I | Channel 2, Input A | ||
| 2Y | O | Channel 2, Ouput Y | ||
| 3ACC | I | Channel 3, Input A | ||
| 3Y | O | Channel 3, Ouput Y | ||
| GND | G | Ground | ||
| 4Y | O | Channel 4, Output Y | ||
| 4A | I | Channel 4, Input A | ||
| 5Y | O | Channel 5, Output Y | ||
| 5A | I | Channel 5, Input A | ||
| 6Y | O | Channel 6, Output Y | ||
| 6A | I | Channel 6, Input A | ||
| VCC | P | Positive Supply | ||
| 散热焊盘(2) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。 | ||