ZHCSSU4 august 2023 SN74LV6T06
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
| VI | 输入电压范围(2) | -0.5 | 7 | V | |
| VO | 输出电压范围(2) | -0.5 | 7 | V | |
| IIK | 输入钳位电流 | VI < -0.5 V | -20 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < –0.5V | -20 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | 25 | mA | |
| 通过 VCC或 GND 的持续电流 | ±50 | mA | |||
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |