ZHCSSU4 august 2023 SN74LV6T06
PRODUCTION DATA
图 5-1 SN74LV6T06 BQA Package,
14-Pin WQFN (Top View)
图 5-2 SN74LV6T06 PW Package,
14-Pin TSSOP (Top View)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | BQA | PW | ||
| 1A | 1 | 1 | I | Channel 1, Input A |
| 1Y | 2 | 2 | O | Channel 1, Ouput Y |
| 2A | 3 | 3 | I | Channel 2, Input A |
| 2Y | 4 | 4 | O | Channel 2, Ouput Y |
| 3A | 5 | 5 | I | Channel 3, Input A |
| 3Y | 6 | 6 | O | Channel 3, Ouput Y |
| GND | 7 | 7 | G | Ground |
| 4Y | 8 | 8 | O | Channel 4, Output Y |
| 4A | 9 | 9 | I | Channel 4, Input A |
| 5Y | 10 | 10 | O | Channel 5, Output Y |
| 5A | 11 | 11 | I | Channel 5, Input A |
| 6Y | 12 | 12 | O | Channel 6, Output Y |
| 6A | 13 | 13 | I | Channel 6, Input A |
| VCC | 14 | 14 | P | Positive Supply |
| 散热焊盘(2) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。 | ||