ZHCSSW0 August 2023 SN74LV595B-EP
PRODUCTION DATA
| TA = 25°C | TA = −55°C 至 125°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tw | 脉冲持续时间 | SRCLK 高电平或低电平 | 5 | 6 | ns | ||
| RCLK 高电平或低电平 | 5 | 6 | |||||
| SRCLR 为低电平 | 5.2 | 6.2 | |||||
| tsu | 设置时间 | SER 在 SRCLK↑ 之前 | 3 | 4 | ns | ||
| SRCLK↑ 在 RCLK↑ 之前(1) | 5 | 6 | |||||
| SRCLR 在 RCLK↑ 之前为低电平 | 5 | 6 | |||||
| SRCLR 在 SRCLK↑ 之前为高电平(无效) | 2.5 | 3.5 | |||||
| th | 保持时间 | SER 在 SRCLK↑ 之后 | 2 | 3 | ns | ||
图 6-1 时序图