ZHCSTW8 November 2023 SN74LV4T08-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 1.8V | 14.9 | 38.1 | nS | |
| tPLH | A 或 B | Y | 9.81 | 33.7 | nS | |||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 16.54 | 43.6 | nS | ||
| tPLH | A 或 B | Y | 11.73 | 38.0 | nS | |||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 2.5V | 9.31 | 22.6 | nS | |
| tPLH | A 或 B | Y | 5.59 | 20.2 | nS | |||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 10.36 | 26.4 | nS | ||
| tPLH | A 或 B | Y | 7.16 | 23.1 | nS | |||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.17 | 16.1 | nS | |
| tPLH | A 或 B | Y | 4.15 | 14.6 | nS | |||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 7.84 | 19.0 | nS | ||
| tPLH | A 或 B | Y | 5.24 | 16.7 | nS | |||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V | 5.62 | 10.6 | nS | |
| tPLH | A 或 B | Y | 3.06 | 9.7 | nS | |||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 6.11 | 13.0 | nS | ||
| tPLH | A 或 B | Y | 3.76 | 11.4 | nS |