ZHCSTW8 November 2023 SN74LV4T08-EP
PRODUCTION DATA
SN74LV4T08-EP 包含四个独立的双输入与门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 转 2.5V 输出)。
简化逻辑图(正逻辑)