ZHCSWI4M May 1999 – September 2024 SN74LV4053A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | CONDITIONS | TA | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH tPHL |
Propagation delay time | COM or Yn | Yn or COM | CL = 15 pF | 25°C | 0.6 | 4 | ns | |
| –40°C to 85°C | 7 | ||||||||
| –40°C to 125°C | 10 | ||||||||
| tPZH tPZL |
Enable delay time | INH | COM or Yn | CL = 15 pF | 25°C | 3.5 | 8 | ns | |
| –40°C to 85°C | 10 | ||||||||
| –40°C to 125°C | 12 | ||||||||
| tPHZ tPLZ |
Disable delay time | INH | COM or Yn | CL = 15 pF | 25°C | 4.4 | 10 | ns | |
| –40°C to 85°C | 11 | ||||||||
| –40°C to 125°C | 12 | ||||||||
| tPLH tPHL |
Propagation delay time | COM or Yn | Yn or COM | CL = 50 pF | 25°C | 1.5 | 6 | ns | |
| –40°C to 85°C | 8 | ||||||||
| –40°C to 125°C | 10 | ||||||||
| tPZH tPZL |
Enable delay time | INH | COM or Yn | CL = 50 pF | 25°C | 4 | 14 | ns | |
| –40°C to 85°C | 18 | ||||||||
| –40°C to 125°C | 18 | ||||||||
| tPHZ tPLZ |
Disable delay time | INH | COM or Yn | CL = 50 pF | 25°C | 6.2 | 14 | ns | |
| –40°C to 85°C | 18 | ||||||||
| –40°C to 125°C | 18 | ||||||||